Menu Hľadať

Krytka skrutiek M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Šedá

Táto krytka skrutiek bezpečne zapadne do hornej časti skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom, čím úhľadne zakrýva hlavu skrutky a chráni pred vniknutím prachu a nečistôt. Vyrobené zo sivého LDPE.
Nový kód produktu:

10058183

Starý kód produktu:

039000600203

71625 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0574 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

57,40 €

1000 x 0,0574 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.5 mm
D 10.0 mm
d 5.2 mm
h 3.1 mm
Určené pre skrutky s valcovou hlavou M6
Farba Šedá
Plný materiál Polyetylén LD
Normy RoHS, DIN
Typ 1
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás