10108642
FCE-5-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,246 € |
| 5000 + | 0,2019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Kompatibilný priemer poistky | 0.197 in |
| Kompatibilný priemer poistky | 5.0 mm |
| Dĺžka kompatibilnej poistky | 0.787 in |
| Dĺžka kompatibilnej poistky | 20.0 mm |
| Vnútorná hĺbka | 0.252 in |
| Vnútorná hĺbka | 6.4 mm |
| Celková výška | 0.406 in |
| Celková výška | 10.3 mm |
| Celková šírka | 0.358 in |
| Celková šírka | 9.1 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku