Menu Hľadať

Kytka nitu 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Hnedá

Nový kód produktu:

20842550

Starý kód produktu:

20842550

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení:

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 2.9 mm
B 11.5 mm
C 1.6 mm
Farba Hnedá
Plný materiál Polyetylén HD
Typ 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás