Menu Hľadať

Krytka na skrutky Uniscrew 13.7 mm 8.3 mm PP Biela

This Uniscrew Cap is made from White Polypropylene and fits a range of screw sizes resulting in a neat finished appearance.
Nový kód produktu:

10126486

Starý kód produktu:

15122

105273 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
800 - 7999 0,0996 €
8000 + 0,0474 €
Množstvo v balení: 8000

Objednávka v násobkoch 800

Celková cena:

79,68 €

800 x 0,0996 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 13.7 mm
H 8.3 mm
h1 1.8 mm
Typ závitu 6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
Farba Biela
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás