Menu Hľadať

Kryty na príruby 340.0 mm 24.0 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10239384

Starý kód produktu:

34314

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 39 40,2636 €
40 + 12,6162 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

1 207,91 €

30 x 40,2636 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 340.0 mm
h 24.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei DN 200
Štandardné DIN
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás