Menu Hľadať

Kryty na príruby 743.0 mm 82.6 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10239063

Starý kód produktu:

34272

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 138,0668 €
20 + 114,5839 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

138,07 €

1 x 138,0668 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 743.0 mm
h 82.6 mm
Dimensiunea nominală a conductei 18"
Trieda menovitého tlaku 600
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás