Menu Hľadať

Kryty na príruby 220.0 mm 17.0 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10231999

Starý kód produktu:

31973

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 149 18,8069 €
150 + 15,4684 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,81 €

1 x 18,8069 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 220.0 mm
h 17.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei DN 100
Trieda menovitého tlaku 16
Štandardné DIN
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás