Menu Hľadať

Kryty na príruby 342.9 mm 28.4 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10231616

Starý kód produktu:

31870

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 10,9366 €
25 - 49 9,9424 €
50 + 9,0386 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,94 €

1 x 10,9366 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 342.9 mm
h 28.4 mm
Dimensiunea nominală a conductei 8"
Trieda menovitého tlaku 150
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás