Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4807 € - 0,9528 € | 400 Na sklade |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4195 € - 0,9946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,0755 € - 0,1496 € | 5075 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4423 € - 0,8751 € | 8765 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,5163 € - 1,0215 € | 50 Na sklade |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3669 € - 0,7257 € | 1500 Na sklade |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,4822 € - 0,9558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3015 € - 0,5973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,2019 € - 0,4002 € | 3064 Na sklade |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4253 € - 0,8423 € | 600 Na sklade |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1146 € - 0,226 € | 1650 Na sklade |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 0,3428 € - 0,678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,6511 € | 28400 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,2432 € - 0,4808 € | 5817 Na sklade |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 10071359 | 0,1308 € - 0,2595 € | 1302 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
| 0,4793 € - 0,9498 € | 750 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,2905 € | 19451 Na sklade |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,4067 € - 0,4067 € | 3970 Na sklade |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,219 € - 0,4331 € | 3250 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,1592 € - 0,3553 € | 7000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku