Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2019 € - 0,4002 € | 3128 Na sklade |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,2905 € | 14051 Na sklade |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,4067 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4793 € - 0,9498 € | 750 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,1146 € - 0,226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 10071359 | 0,1308 € - 0,2595 € | 1302 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
| 0,219 € - 0,4331 € | 3250 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,4807 € - 0,9528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4195 € - 0,9946 € | 899 Na sklade |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,0755 € - 0,1496 € | 4575 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,6511 € | 22400 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,3428 € - 0,678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 0,4822 € - 0,9558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,0836 € - 0,1657 € | 4560 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1015 € - 0,2013 € | 15500 Na sklade |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,4835 € - 0,9588 € | 1700 Na sklade |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,3001 € - 0,7288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,1592 € - 0,3553 € | 7000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,3669 € - 0,7257 € | 1500 Na sklade |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,5163 € - 1,0215 € | 50 Na sklade |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku