Menu Hľadať

Kryty koncov rúrok

Na sklade

Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Typ Kúpiť
0,5163 € - 1,0215 € 50 Na sklade
82.0 mm
12.3 mm
0,2432 € - 0,4808 € 5817 Na sklade
41.2 mm
12.8 mm
10071359 0,1308 € - 0,2595 € 1302 Na sklade
28.5 mm
13.3 mm
0,4793 € - 0,9498 € 750 Na sklade
69.8 mm
12.1 mm
0,3015 € - 0,5973 € 18000 Na sklade
44.5 mm
12.4 mm
0,2019 € - 0,4002 € 3064 Na sklade
34.7 mm
12.5 mm
0,4253 € - 0,8423 € 600 Na sklade
59.5 mm
12.5 mm
0,2019 € - 0,5555 € 6145 Na sklade
31.0 mm
39.0 mm
0,4693 € - 0,9289 € 1200 Na sklade
66.4 mm
11.0 mm
0,5931 € - 1,1768 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
12.2 mm
0,4835 € - 0,9588 € 1700 Na sklade
79.4 mm
12.7 mm
0,0836 € - 0,1657 € 4560 Na sklade
19.0 mm
13.0 mm
0,1592 € - 0,3553 € 7000 Na sklade
25.0 mm
37.0 mm
0,3001 € - 0,7288 € 160 Na sklade
39.5 mm
43.0 mm
0,7069 € - 1,834 € 3030 Na sklade
70.0 mm
47.0 mm
0,8292 € - 2,1445 € 44 Na sklade
81.5 mm
54.0 mm
0,4807 € - 0,9528 € 400 Na sklade
72.5 mm
12.6 mm
0,4195 € - 0,9946 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
44.0 mm
0,0755 € - 0,1496 € 5075 Na sklade
8.9 mm
8.0 mm
0,3669 € - 0,7257 € 1500 Na sklade
53.5 mm
12.3 mm
  • z/zo 2
Krytky na konce rúrok 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Červená

10074015

Cenové rozpätie
1,0215 € - 0,5163 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Červená

10070284

Cenové rozpätie
0,4808 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
5817 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Červená

10071359

Cenové rozpätie
0,2595 € - 0,1308 €

Úroveň zásob
1302 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Červená

10072509

Cenové rozpätie
0,9498 € - 0,4793 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Červená

10068953

Cenové rozpätie
0,5973 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10070666

Cenové rozpätie
0,4002 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
3064 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10071434

Cenové rozpätie
0,8423 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Červená

10085363

Cenové rozpätie
0,5555 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
6145 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Červená

10087367

Cenové rozpätie
0,9289 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Červená

10084533

Cenové rozpätie
1,1768 € - 0,5931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Červená

10075098

Cenové rozpätie
0,9588 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Červená

10082379

Cenové rozpätie
0,1657 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
4560 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Červená

10085356

Cenové rozpätie
0,3553 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Červená

10085264

Cenové rozpätie
0,7288 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Červená

10085387

Cenové rozpätie
1,834 € - 0,7069 €

Úroveň zásob
3030 Na sklade
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Červená

10085394

Cenové rozpätie
2,1445 € - 0,8292 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Červená

10084540

Cenové rozpätie
0,9528 € - 0,4807 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Červená

10085370

Cenové rozpätie
0,9946 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Červená

10090381

Cenové rozpätie
0,1496 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
5075 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Červená

10071342

Cenové rozpätie
0,7257 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790