Menu Hľadať

Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Čierna

This low profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

10340790

Starý kód produktu:

13480

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1508 €
2500 + 0,076 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

37,70 €

250 x 0,1508 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Cap
Veľkosť skrutky M5
Plný materiál Polypropylén
Farba Čierna
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás