Menu Hľadať

Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Biela

This low profile unicap cover cap is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

10206072

Starý kód produktu:

13000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1439 €
2500 + 0,0736 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

35,98 €

250 x 0,1439 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.2 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Veľkosť skrutky M3
Plný materiál Polypropylén
Farba Biela
Typ Cap
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás