Menu Hľadať

Krytky ukončovacie hladké

Na sklade

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
113 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál D H Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
24.0 mm
30.0 mm
284 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
47.5 mm
64.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
15.0 mm
47.0 mm
0,0427 € - 0,0665 € 1800 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
20.0 mm
42.0 mm
0,4571 € - 1,2064 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
37.0 mm
57.4 mm
0,6652 € - 1,397 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
42.1 mm
56.8 mm
0,6397 € - 1,5698 € 450 Na sklade
Žltá
Polyetylén
50.0 mm
42.6 mm
0,1775 € - 0,7849 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén
17.6 mm
21.0 mm
0,5281 € - 1,2384 € 325 Na sklade
Žltá
Polyetylén
35.0 mm
57.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
21.6 mm
24.8 mm
0,1084 € - 0,2478 € 5980 Na sklade
Žltá
Polyetylén
8.0 mm
28.6 mm
0,1084 € - 0,5291 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
6.0 mm
22.0 mm
0,6777 € - 1,6396 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
53.5 mm
44.5 mm
1,4453 € - 3,0351 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
76.0 mm
80.5 mm
0,8252 € - 0,9984 € 100 Na sklade
Žltá
Polyetylén
101.6 mm
54.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
23.0 mm
27.6 mm
0,2651 € - 1,0289 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén
37.5 mm
21.5 mm
0,6648 € - 1,4855 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
44.5 mm
58.8 mm
0,8987 € - 1,9245 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
76.5 mm
45.5 mm
0,8382 € - 2,1688 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
56.0 mm
69.0 mm
  • z/zo 6
Krytky ukončovacie hladké 24.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD Čierna

20595944


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 47.5 mm 64.0 mm Polyetylén LD Čierna

20595999


Úroveň zásob
284 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.5 mm
  • H
    64.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 15.0 mm 47.0 mm Polyetylén LD Čierna

20595876


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    47.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 20.0 mm 42.0 mm Polyetylén LD Čierna

20595913

Cenové rozpätie
0,0665 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 37.0 mm (ID) 57.4 mm (H) Polyetylén Žltá

10137611

Cenové rozpätie
1,2064 € - 0,4571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • H
    57.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 42.1 mm (ID) 56.8 mm (H) Polyetylén Žltá

10137703

Cenové rozpätie
1,397 € - 0,6652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.1 mm
  • H
    56.8 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) Polyetylén Žltá

10137758

Cenové rozpätie
1,5698 € - 0,6397 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 17.6 mm (ID) 21.0 mm (H) Polyetylén Prírodná

10137239

Cenové rozpätie
0,7849 € - 0,1775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 35.0 mm (ID) 57.1 mm (H) Polyetylén Žltá

10137604

Cenové rozpätie
1,2384 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
325 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    57.1 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 21.6 mm (ID) 24.8 mm (H) Polyetylén Žltá

10137321


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.6 mm
  • H
    24.8 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 8.0 mm (ID) 28.6 mm (H) Polyetylén Žltá

10136997

Cenové rozpätie
0,2478 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
5980 Na sklade
Atribúty
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 6.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10136904

Cenové rozpätie
0,5291 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 53.5 mm (ID) 44.5 mm (H) Polyetylén Žltá

10137772

Cenové rozpätie
1,6396 € - 0,6777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    53.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 76.0 mm (ID) 80.5 mm (H) Polyetylén Čierna

10137970

Cenové rozpätie
3,0351 € - 1,4453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10138151

Cenové rozpätie
0,9984 € - 0,8252 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • H
    54.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 23.0 mm (ID) 27.6 mm (H) Polyetylén Žltá

10137345


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 37.5 mm (ID) 21.5 mm (H) Polyetylén Prírodná

10137628

Cenové rozpätie
1,0289 € - 0,2651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 44.5 mm (ID) 58.8 mm (H) Polyetylén Žltá

10137710

Cenové rozpätie
1,4855 € - 0,6648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • H
    58.8 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 76.5 mm (ID) 45.5 mm (H) Polyetylén Žltá

10138007

Cenové rozpätie
1,9245 € - 0,8987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.5 mm
  • H
    45.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle koncové krytky - štandardné 56.0 mm (ID) Čierna

10137796

Cenové rozpätie
2,1688 € - 0,8382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    56.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790