Menu Hľadať

Krytky ukončovacie hladké

Na sklade

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná, Biela Skupina SR: SR1062, SRF0023

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
113 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál D H Kúpiť
0,2091 € - 0,439 € 700 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
22.2 mm
44.5 mm
0,1493 € - 0,3017 € 3150 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
20.7 mm
22.2 mm
0,2489 € - 0,6481 € 38500 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
4.8 mm
15.8 mm
0,2076 € - 0,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
9.5 mm
44.5 mm
0,1778 € - 0,3524 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
27.0 mm
22.2 mm
0,2289 € - 0,454 € 228 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
33.4 mm
22.2 mm
0,1262 € - 0,2503 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
11.1 mm
22.2 mm
0,401 € - 1,1051 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
39.7 mm
25.4 mm
0,256 € - 0,7437 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
6.4 mm
22.2 mm
0,2176 € - 0,4301 € 1110 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
30.2 mm
25.4 mm
0,1392 € - 0,2763 € 3500 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
15.9 mm
22.2 mm
0,1564 € - 0,3106 € 1280 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
22.2 mm
22.2 mm
0,5078 € - 1,0065 € 1280 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
47.6 mm
22.2 mm
0,1749 € - 0,3703 € 220 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
9.5 mm
22.2 mm
0,1332 € - 0,2739 € 1185 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
19.1 mm
22.2 mm
0,2859 € - 0,5675 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
36.5 mm
22.2 mm
0,2488 € - 0,6839 € 100 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
28.6 mm
22.2 mm
0,078 € - 0,0867 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
4.0 mm
15.8 mm
0,1422 € - 0,2834 € 5515 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
17.5 mm
22.2 mm
0,165 € - 0,3255 € 2976 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
23.8 mm
20.6 mm
  • z/zo 6
Krytky ukončovacie hladké 22.2 mm 44.5 mm Polyetylén LD Modrá

10160374

Cenové rozpätie
0,439 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 20.7 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186596

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
3150 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 4.8 mm 15.8 mm Polyetylén LD Modrá

10186497

Cenové rozpätie
0,6481 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
38500 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 9.5 mm 44.5 mm Polyetylén LD Modrá

10160350

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 27.0 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186633

Cenové rozpätie
0,3524 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 33.4 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186671

Cenové rozpätie
0,454 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
228 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 11.1 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186534

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 39.7 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10186718

Cenové rozpätie
1,1051 € - 0,401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    39.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 6.4 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186503

Cenové rozpätie
0,7437 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 30.2 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10186657

Cenové rozpätie
0,4301 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
1110 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 15.9 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186565

Cenové rozpätie
0,2763 € - 0,1392 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 22.2 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186602

Cenové rozpätie
0,3106 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
1280 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 47.6 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186756

Cenové rozpätie
1,0065 € - 0,5078 €

Úroveň zásob
1280 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 9.5 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186527

Cenové rozpätie
0,3703 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 19.1 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186589

Cenové rozpätie
0,2739 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
1185 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 36.5 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186695

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 28.6 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186640

Cenové rozpätie
0,6839 € - 0,2488 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 4.0 mm 15.8 mm Polyetylén LD Modrá

10186480

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 17.5 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186572

Cenové rozpätie
0,2834 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
5515 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 23.8 mm 20.6 mm Polyetylén LD Modrá

10186619

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,165 €

Úroveň zásob
2976 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000