Menu Hľadať

Krytky ukončovacie hladké

Na sklade

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
113 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál D H Kúpiť
0,1084 € - 0,5291 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
6.0 mm
22.0 mm
0,1775 € - 0,7849 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén
17.6 mm
21.0 mm
0,5281 € - 1,2384 € 325 Na sklade
Žltá
Polyetylén
35.0 mm
57.1 mm
0,348 € - 0,7308 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
38.3 mm
27.7 mm
0,5178 € - 1,3605 € 315 Na sklade
Žltá
Polyetylén
50.5 mm
56.8 mm
0,8382 € - 2,1688 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
56.0 mm
69.0 mm
1,1946 € - 2,5089 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
89.5 mm
58.3 mm
0,1737 € - 0,2543 € 1000 Na sklade
Biela
Polyetylén
12.0 mm
22.0 mm
0,4257 € - 1,3256 € 450 Na sklade
Šedá
PP
30.0 mm
19.0 mm
0,3709 € - 1,2007 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
PP
37.7 mm
18.6 mm
1,2445 € - 2,6135 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
47.5 mm
73.5 mm
1,1081 € - 2,3271 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
1.5 mm
7.4 mm
0,8767 € - 2,096 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
54.0 mm
57.0 mm
0,8987 € - 1,9245 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
76.5 mm
45.5 mm
0,1811 € - 0,5727 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
8.0 mm
22.0 mm
0,8252 € - 0,9984 € 100 Na sklade
Žltá
Polyetylén
101.6 mm
54.0 mm
3,6768 € - 7,7215 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
91.0 mm
30.0 mm
0,6777 € - 1,6396 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén
53.5 mm
44.5 mm
1,4453 € - 3,0351 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén
76.0 mm
80.5 mm
0,6397 € - 1,5698 € 450 Na sklade
Žltá
Polyetylén
50.0 mm
42.6 mm
  • z/zo 6
Krytky ukončovacie hladké 6.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10136904

Cenové rozpätie
0,5291 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 17.6 mm (ID) 21.0 mm (H) Polyetylén Prírodná

10137239

Cenové rozpätie
0,7849 € - 0,1775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 35.0 mm (ID) 57.1 mm (H) Polyetylén Žltá

10137604

Cenové rozpätie
1,2384 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
325 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    57.1 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) Polyetylén Žltá

10137666

Cenové rozpätie
0,7308 € - 0,348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) Polyetylén Žltá

10137741

Cenové rozpätie
1,3605 € - 0,5178 €

Úroveň zásob
315 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.5 mm
  • H
    56.8 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle koncové krytky - štandardné 56.0 mm (ID) Čierna

10137796

Cenové rozpätie
2,1688 € - 0,8382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    56.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 89.5 mm (ID) 58.3 mm (H) Polyetylén Žltá

10138113

Cenové rozpätie
2,5089 € - 1,1946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    89.5 mm
  • H
    58.3 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyetylén Biela

10137123

Cenové rozpätie
0,2543 € - 0,1737 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Šedá

10137499

Cenové rozpätie
1,3256 € - 0,4257 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 37.7 mm (ID) 18.6 mm (H) PP Šedá

10137659

Cenové rozpätie
1,2007 € - 0,3709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.7 mm
  • H
    18.6 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 47.5 mm (ID) 73.5 mm (H) Polyetylén Čierna

10137727

Cenové rozpätie
2,6135 € - 1,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.5 mm
  • H
    73.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 1.5 mm (ID) 7.4 mm (H) Polyetylén Žltá

10136850

Cenové rozpätie
2,3271 € - 1,1081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    1.5 mm
  • H
    7.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 54.0 mm (ID) 57.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10137789

Cenové rozpätie
2,096 € - 0,8767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    54.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 76.5 mm (ID) 45.5 mm (H) Polyetylén Žltá

10138007

Cenové rozpätie
1,9245 € - 0,8987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.5 mm
  • H
    45.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 8.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10137000

Cenové rozpätie
0,5727 € - 0,1811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10138151

Cenové rozpätie
0,9984 € - 0,8252 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • H
    54.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 91.0 mm (ID) 30.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10138120

Cenové rozpätie
7,7215 € - 3,6768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    91.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 53.5 mm (ID) 44.5 mm (H) Polyetylén Žltá

10137772

Cenové rozpätie
1,6396 € - 0,6777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    53.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 76.0 mm (ID) 80.5 mm (H) Polyetylén Čierna

10137970

Cenové rozpätie
3,0351 € - 1,4453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) Polyetylén Žltá

10137758

Cenové rozpätie
1,5698 € - 0,6397 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790