Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0391 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,192 € - 0,4032 € | 1485 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,4301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,1302 € | 4000 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6625 € - 0,7288 € | 22 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,1628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,169 € | 2250 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0884 € | 5940 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,1302 € | 2320 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2489 € - 0,6481 € | 38500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2091 € - 0,439 € | 700 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2933 € - 0,3227 € | 48 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,454 € | 228 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,058 € - 0,1218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1364 € - 0,2709 € | 2200 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,1206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,1547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku