Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,401 € - 0,8035 € | 720 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2873 € - 0,5734 € | 1350 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,454 € | 300 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6741 € - 1,3381 € | 55 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7211 € - 1,4277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,2763 € | 3500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,165 € - 0,3255 € | 2800 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,4301 € | 1110 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,3106 € | 2080 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3939 € - 0,7795 € | 1900 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,5675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5319 € - 1,3427 € | 1320 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1992 € | 120 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,2186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2933 € - 0,3227 € | 48 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,3524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1364 € - 0,2709 € | 2200 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,3017 € | 4050 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,454 € | 228 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku