Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,192 € - 0,4032 € | 1485 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,4301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,1302 € | 4000 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6625 € - 0,7288 € | 22 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,1628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,169 € | 2500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0932 € | 3000 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,0427 € - 0,0665 € | 1800 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,0282 € - 0,0439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0451 € | 12000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | 9000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0766 € - 0,1192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku