Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,401 € - 0,8035 € | 720 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2873 € - 0,5734 € | 1350 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,454 € | 300 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6741 € - 1,3381 € | 55 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7211 € - 1,4277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,2763 € | 3500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,165 € - 0,3255 € | 2800 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,4301 € | 1110 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,3106 € | 2080 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3939 € - 0,7795 € | 1900 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,5675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5319 € - 1,3427 € | 1320 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1992 € | 120 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,2186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2933 € - 0,3227 € | 48 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,3524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1364 € - 0,2709 € | 2200 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,3017 € | 4050 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,454 € | 228 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku