Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0391 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,192 € - 0,4032 € | 1485 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,4301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,1302 € | 4000 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6625 € - 0,7288 € | 22 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,1628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,172 € - 0,3614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,3734 € | 210 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,7706 € | 30 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,5555 € | 120 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0884 € | 5940 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,1302 € | 2320 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0932 € | 3500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,2186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,2503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2005 € - 0,4211 € | 2932 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku