Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,192 € - 0,4032 € | 1485 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,4301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,1302 € | 4000 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6625 € - 0,7288 € | 22 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,1628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0932 € | 3500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,0427 € - 0,0665 € | 1800 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,0282 € - 0,0439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0451 € | 12000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | 9000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0766 € - 0,1192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku