Menu Hľadať

Krytky Torx

Na sklade

Krytky Torx sú navrhnuté tak, aby tesne zapadli do skrutiek s hlavou Torx. Ponúkajú čistý povrch a zároveň ich zakrývajú. Chráni skrutku pred prachom, špinou a vlhkosťou. Jednoduchá aplikácia vďaka konštrukcii s možnosťou zatlačenia. Použitie zahŕňa montáž v automobilovom priemysle, priemysle a elektronike.

  • Bezpečne sa nasadzujú na torx skrutky.
  • Zabraňujú manipulácii alebo neoprávnenému prístupu k spojovaciemu materiálu.
  • Používa sa pri úkonoch ako sú automobilové, priemyselné a elektronické zostavy.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela Skupina SR: SR1816

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B C Rozmer Torx E D Farba Typ Kúpiť
0,0527 € - 0,0735 € 300 Na sklade
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Biela
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0736 € - 0,1027 € 1000 Na sklade
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Šedá
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0739 € - 0,1033 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Čierna
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0527 € - 0,0735 € 500 Na sklade
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Šedá
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0527 € - 0,0735 € Požiadajte o dodací termin tu
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Šedá
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0527 € - 0,0735 € 3000 Na sklade
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Čierna
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0663 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Čierna
1
0,0663 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Šedá
1
0,0728 € - 0,1016 € 400 Na sklade
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Biela
1
0,0663 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Biela
1
0,0527 € - 0,0735 € 1000 Na sklade
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Čierna
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0527 € - 0,0735 € 200 Na sklade
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Biela
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0831 € - 0,1016 € 500 Na sklade
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Šedá
1
0,0527 € - 0,0735 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Šedá
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0527 € - 0,0735 € 800 Na sklade
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Biela
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0527 € - 0,0735 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Čierna
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0739 € - 0,1033 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Biela
2 - 3-cestný chránič rohov
0,067 € - 0,0933 € 1200 Na sklade
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Šedá
1
0,0527 € - 0,0735 € 100 Na sklade
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Šedá
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0728 € - 0,1016 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Čierna
1
  • z/zo 2
Krytky skrutiek Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm Polyetylén LD Biela

10216750

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmer Torx
    TX30
Krytky skrutiek Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm Polyetylén LD Šedá

10216798

Cenové rozpätie
0,1027 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmer Torx
    TX40
Krytky skrutiek Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm Polyetylén LD Čierna

10216804

Cenové rozpätie
0,1033 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmer Torx
    TX40
Krytky skrutiek Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm Polyetylén LD Šedá

10216736

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmer Torx
    TX25
Krytky skrutiek Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm Polyetylén LD Šedá

10216767

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmer Torx
    TX30
Krytky skrutiek Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm Polyetylén LD Čierna

10216774

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmer Torx
    TX30
Krytky skrutiek Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm Polyetylén LD Čierna

10216590

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmer Torx
    TX30
Krytky skrutiek Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm Polyetylén LD Šedá

10216552

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Rozmer Torx
    TX25
Krytky skrutiek Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD Biela

10216606

Cenové rozpätie
0,1016 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozmer Torx
    TX40
Krytky skrutiek Torx TX30 16.8 mm 1.6 mm Polyetylén LD Biela

10216576

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmer Torx
    TX30
Krytky skrutiek Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm Polyetylén LD Čierna

10216712

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmer Torx
    TX20
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Krytky skrutiek Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm Polyetylén LD Biela

10216637

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Rozmer Torx
    TX10
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Krytky skrutiek Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD Šedá

10216613

Cenové rozpätie
0,1016 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozmer Torx
    TX40
Krytky skrutiek Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm Polyetylén LD Šedá

10216705

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmer Torx
    TX20
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Krytky skrutiek Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm Polyetylén LD Biela

10216699

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmer Torx
    TX20
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Krytky skrutiek Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm Polyetylén LD Čierna

10216682

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Rozmer Torx
    TX15
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Krytka Torx Polyetylén LD Biela

10216781

Cenové rozpätie
0,1033 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmer Torx
    TX40
Krytky skrutiek Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm Polyetylén LD Šedá

10216583

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,067 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmer Torx
    TX30
Krytky skrutiek Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm Polyetylén LD Šedá

10216644

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Rozmer Torx
    TX10
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Krytka Torx Polyetylén LD Čierna

10216620

Cenové rozpätie
0,1016 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozmer Torx
    TX40