Krytky Torx sú navrhnuté tak, aby tesne zapadli do skrutiek s hlavou Torx. Ponúkajú čistý povrch a zároveň ich zakrývajú. Chráni skrutku pred prachom, špinou a vlhkosťou. Jednoduchá aplikácia vďaka konštrukcii s možnosťou zatlačenia. Použitie zahŕňa montáž v automobilovom priemysle, priemysle a elektronike.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela Skupina SR: SR1816
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | C | Rozmer Torx | E | D | Farba | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0755 € - 0,1053 € | 1000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Šedá
|
2
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Šedá
|
2
|
||
| 0,0758 € - 0,1058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Čierna
|
2
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | 2350 Na sklade |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Biela
|
2
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | 3500 Na sklade |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Čierna
|
2
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Šedá
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0746 € - 0,1041 € | 400 Na sklade |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,068 € - 0,095 € | 7000 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,068 € - 0,095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,068 € - 0,095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Biela
|
2
|
||
| 0,0746 € - 0,1041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | 1500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Biela
|
2
|
||
| 0,0852 € - 0,1041 € | 500 Na sklade |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Čierna
|
2
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Šedá
|
2
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | 900 Na sklade |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Čierna
|
2
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Biela
|
2
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Čierna
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku