Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10263129

Starý kód produktu:

467066

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1499 0,2232 €
1500 + 0,1934 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

55,80 €

250 x 0,2232 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 30.0 mm
SW2 32.9 mm
D 34.5 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Štandard pre závit UNF
Veľkosť závitu 1-1/16-12 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Materiál podložky Neoprénová guma
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás