Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10263112

Starý kód produktu:

467065

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1999 0,1934 €
2000 + 0,165 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

48,35 €

250 x 0,1934 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 27.0 mm
SW2 29.6 mm
D 31.0 mm
H 17.5 mm
h 15.5 mm
Štandard pre závit UNF
Veľkosť závitu #1-14 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás