Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10263051

Starý kód produktu:

467059

490 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 5999 0,1136 €
6000 + 0,0994 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

56,80 €

500 x 0,1136 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 16.0 mm
SW2 17.5 mm
D 18.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Štandard pre závit UNF
Veľkosť závitu 9/16-18 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Materiál podložky Neoprénová guma
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás