Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10263013

Starý kód produktu:

467054

260 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 20499 0,0874 €
20500 + 0,079 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

43,70 €

500 x 0,0874 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 8.0 mm
SW2 8.8 mm
D 10.0 mm
H 13.5 mm
h 11.5 mm
Štandard pre závit UNF
Veľkosť závitu 1/4-28 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Materiál podložky Neoprénová guma
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás