Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10337134

Starý kód produktu:

1258285

8000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1211 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

60,55 €

500 x 0,1211 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 13.0 mm
SW2 14.3 mm
D 15.5 mm
H 15.0 mm
h 16.5 mm
Štandard pre závit UNF
Veľkosť závitu 7/16-20 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás