Menu Hľadať

Krytky skrutiek s krížovou drážkou 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm Polyetylén LD Biela

This screw cap fits securely into the top of pozidriv head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Nový kód produktu:

10187654

Starý kód produktu:

119000260003

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0405 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

40,50 €

1000 x 0,0405 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 2.0 mm
d1 9.5 mm
D 12.0 mm
h1 1.6 mm
H 4.1 mm
Pozidrive no no. 2
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás