Menu Hľadať

Krytky s úchytom 10.8 mm 25.0 mm PVC Čierna

Táto čierna krytka s úchytom je vyrobená z PVC s 80 Shore, takže je o niečo tvrdšia ako jej červená verzia. Je ideálna na všeobecné použitie. Úchyt poskytuje pevné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10019924

Starý kód produktu:

PCWA-0108-025

2250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,5376 €
2500 - 4999 0,2716 €
5000 + 0,2176 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

134,40 €

250 x 0,5376 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 10.8 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás