Menu Hľadať

Krytky s úchytom 7.7 mm 13.0 mm PVC Čierna

Táto čierna krytka s úchytom je vyrobená z PVC s 80 Shore, takže je o niečo tvrdšia ako jej červená verzia. Je ideálna na všeobecné použitie. Úchyt poskytuje pevné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10019849

Starý kód produktu:

PCWA-0077-013

300311 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
750 - 7499 0,1666 €
7500 + 0,084 €
Množstvo v balení: 7500

Objednávka v násobkoch 750

Celková cena:

124,95 €

750 x 0,1666 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 7.7 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás