Menu Hľadať

Krytky s prírubou

Na sklade

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d1 h1 H Kúpiť
0,1072 € - 0,1667 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Žltá
27.0 mm
20.0 mm
0,1174 € - 0,1826 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
Žltá
30.0 mm
20.0 mm
0,025 € - 0,0389 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Žltá
9.3 mm
10.0 mm
0,0285 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Žltá
9.0 mm
10.0 mm
0,0262 € - 0,0408 € 15000 Na sklade
10.8 mm
Žltá
7.0 mm
10.0 mm
0,0558 € - 0,0868 € Požiadajte o dodací termin tu
18.2 mm
Žltá
14.0 mm
15.0 mm
0,0273 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
11.8 mm
Žltá
8.0 mm
10.0 mm
0,0841 € - 0,1309 € Požiadajte o dodací termin tu
25.3 mm
Žltá
21.0 mm
20.0 mm
0,1095 € - 0,1703 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
Žltá
28.0 mm
20.0 mm
0,0742 € - 0,1155 € Požiadajte o dodací termin tu
23.7 mm
Žltá
20.0 mm
20.0 mm
0,1018 € - 0,1585 € Požiadajte o dodací termin tu
28.9 mm
Žltá
25.0 mm
20.0 mm
0,0238 € - 0,0371 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Žltá
6.0 mm
10.0 mm
0,0673 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
Žltá
15.0 mm
15.0 mm
0,098 € - 0,1525 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
Žltá
24.0 mm
20.0 mm
0,1118 € - 0,1739 € Požiadajte o dodací termin tu
32.9 mm
Žltá
29.0 mm
20.0 mm
0,0942 € - 0,1466 € Požiadajte o dodací termin tu
27.8 mm
Žltá
23.0 mm
20.0 mm
0,1827 € - 0,2843 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
Žltá
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,1513 € - 0,2354 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Žltá
36.0 mm
25.0 mm
0,142 € - 0,2209 € Požiadajte o dodací termin tu
37.8 mm
Žltá
32.6 mm
20.0 mm
  • z/zo 3
Krytka s prírubou 27.0 mm 31.0 mm TPE Žltá

20571962

Cenové rozpätie
0,1667 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 30.0 mm 34.0 mm TPE Žltá

20571993

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 9.3 mm 13.5 mm TPE Žltá

20572044

Cenové rozpätie
0,0389 € - 0,025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 9.0 mm 13.0 mm TPE Žltá

20571757

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,0285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 7.0 mm 10.8 mm TPE Žltá

20571733

Cenové rozpätie
0,0408 € - 0,0262 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 14.0 mm 18.2 mm TPE Žltá

20571818

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 8.0 mm 11.8 mm TPE Žltá

20571740

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 21.0 mm 25.3 mm TPE Žltá

20571894

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 28.0 mm 32.5 mm TPE Žltá

20571979

Cenové rozpätie
0,1703 € - 0,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 20.0 mm 23.7 mm TPE Žltá

20571887

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 25.0 mm 28.9 mm TPE Žltá

20571948

Cenové rozpätie
0,1585 € - 0,1018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 6.0 mm 10.0 mm TPE Žltá

20571726

Cenové rozpätie
0,0371 € - 0,0238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 15.0 mm 19.2 mm TPE Žltá

20571825

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 24.0 mm 28.5 mm TPE Žltá

20571931

Cenové rozpätie
0,1525 € - 0,098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 29.0 mm 32.9 mm TPE Žltá

20571986

Cenové rozpätie
0,1739 € - 0,1118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 23.0 mm 27.8 mm TPE Žltá

20571924

Cenové rozpätie
0,1466 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 39.0 mm 43.0 mm TPE Žltá

20572020

Cenové rozpätie
0,2843 € - 0,1827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Krytka s prírubou 36.0 mm 40.0 mm TPE Žltá

20572013

Cenové rozpätie
0,2354 € - 0,1513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 32.6 mm 37.8 mm TPE Žltá

20572099

Cenové rozpätie
0,2209 € - 0,142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá