Menu Hľadať

Krytka na záhradnú trstinu 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Žltá

This garden can cap is made from yellow PVC and is intended to protect from accidental injury from the cane top.
Nový kód produktu:

10074381

Starý kód produktu:

110601

180 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,6362 €
2000 + 0,3214 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

127,24 €

200 x 0,6362 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 33.0 mm
d1 17.0 mm
d2 17.7 mm
H 24.3 mm
h1 4.5 mm
Farba Žltá
Plný materiál Polyvinylchlorid
Price per piece incl VAT 0.7338 EUR
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás