Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | D | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,077 € - 0,1075 € | 53500 Na sklade |
Hnedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,1332 € - 0,1848 € | 19250 Na sklade |
Čierna
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0851 € - 0,1351 € | 72250 Na sklade |
Čierna
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Kovová krytka skrutky
|
Mosadz
|
k3
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Kovová krytka skrutky
|
Mosadz
|
k3
|
|||
| 0,0697 € - 0,0971 € | 39000 Na sklade |
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0844 € - 0,1177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 14000 Na sklade |
Šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| 0,1692 € - 0,2332 € | 5927 Na sklade |
Šedá
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,077 € - 0,1075 € | 24452 Na sklade |
Biela
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,1332 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,1407 € - 0,1948 € | 42500 Na sklade |
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 0,0991 € - 0,1564 € | 6500 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
r3
|
||
| 0,0457 € - 0,0728 € | 27650 Na sklade |
Prírodná
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
r3
|
||
| 0,0697 € - 0,1103 € | 24000 Na sklade |
Biela
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0697 € - 0,0971 € | 84600 Na sklade |
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0933 € - 0,1302 € | 10000 Na sklade |
Biela
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0697 € - 0,0971 € | 75820 Na sklade |
Biela
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku