Menu Hľadať

Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Hnedá

Nový kód produktu:

10116005

Starý kód produktu:

006605207604

210 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 12.0 mm
H 5.2 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Typ k5
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás