Menu Hľadať

Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Šedá

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená zo sivého polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10048078

Starý kód produktu:

006208200201

16200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1848 €
500 - 999 0,172 €
1000 + 0,1332 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

46,20 €

250 x 0,1848 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.8 mm
H 12.0 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Typ k2
Plný materiál Polyamid 66
Farba Šedá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás