Menu Hľadať

Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Šedá

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená zo sivého polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10047866

Starý kód produktu:

006106200201

64000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1075 €
1000 + 0,077 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

53,75 €

500 x 0,1075 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 14.8 mm
H 7.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Cap
Typ k1
Plný materiál Polyamid 66
Farba Šedá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás