Menu Hľadať

Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm Polyetylén LD Biela

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená z bieleho LDPE a určená na použitie s prídavnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10047736

Starý kód produktu:

006103211303

14000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0681 €
1000 + 0,0486 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

34,05 €

500 x 0,0681 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.3 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Typ 1
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Biela
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás