Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | h | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Plný materiál | H | Typ/prevedenie kompatibilného závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4963 € - 0,6242 € | 900 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Červená
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,122 € - 0,2281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,5532 € - 1,0334 € | 2320 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,33 € - 0,3553 € | 1076 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
Prírodná
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1149 € - 0,3124 € | 400 Na sklade |
0.378 in
9.6 mm
|
Prírodná
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,182 € - 0,3614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1282 € - 0,2538 € | 7500 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1182 € - 0,2216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
Červená
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1084 € - 0,2022 € | 22435 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Červená
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1963 € - 0,3912 € | 1800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1262 € - 0,3424 € | 1700 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2545 € - 0,3135 € | 960 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Prírodná
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1464 € - 0,2903 € | 34500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,5632 € - 1,12 € | 500 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Červená
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1507 € - 0,2811 € | 63 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Červená
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,5177 € - 1,0244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Červená
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,192 € - 0,3763 € | 4785 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,11 € - 0,218 € | 32000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0712 € - 0,1409 € | 41124 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,165 € - 0,3255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyetylén LD