Menu Hľadať

Krytky / Zátky na ventily plynových fliaš

Na sklade

Chrániče ventilov plynových fliaš sú navrhnuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Kryje závity ventilov na priemyselných fľašiach a fľašiach na LPG počas skladovania, manipulácie a prepravy. Je vybavený odvzdušňovacou klapkou, ktorá umožňuje bezpečný únik plynu v prípade neúmyselného otvorenia ventilu.

  • Určené na ochranu závitov ventilov priemyselných a LPG fliaš, keď sa nepoužívajú.
  • Dokážu rozlíšiť plné a prázdne fľaše.
  • Bežne sa používa v laboratóriách, zdravotníckom priemysle a v stavebníctve.
Materiál: Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0084, SR1060

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál d Typ Vetracia klapka Kúpiť
0,1792 € - 0,1878 € 92500 Na sklade
Polyetylén LD
22.2 mm
2
S vetracou klapkou
0,3172 € - 0,3172 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
20.0 mm
4
Bez vetracej klapky
0,5603 € - 1,1141 € 2235 Na sklade
Polyetylén LD
38.0 mm
5
S vetracou klapkou
0,1963 € - 0,4122 € 78100 Na sklade
Polyetylén LD
21.8 mm
1
Bez vetracej klapky
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
28.0 mm
6
Bez vetracej klapky
0,246 € - 0,5167 € 19225 Na sklade
Polyetylén LD
26.4 mm
1
Bez vetracej klapky
0,2489 € - 0,4898 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
25.0 mm
3
Bez vetracej klapky
0,2176 € - 0,2977 € 385600 Na sklade
Polyetylén LD
21.8 mm
1
S vetracou klapkou
0,5632 € - 1,12 € 150 Na sklade
Polyetylén LD
35.0 mm
5
S vetracou klapkou
0,2304 € - 0,4838 € 96995 Na sklade
Polyetylén LD
24.3 mm
1
S vetracou klapkou
0,704 € - 0,704 € 1617 Na sklade
Polyetylén HD
30.0 mm
6
S vetracou klapkou
0,2161 € - 0,2161 € 6000 Na sklade
Polyetylén LD
30.0 mm
5
S vetracou klapkou
0,2005 € - 0,2144 € 4600 Na sklade
Polyetylén LD
24.3 mm
1
Bez vetracej klapky
0,2161 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
30.0 mm
5
Bez vetracej klapky
0,283 € - 0,5943 € 1600 Na sklade
Polyetylén LD
26.4 mm
1
S vetracou klapkou
0,6812 € - 0,6812 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
21.8 mm
6
S vetracou klapkou
0,6841 € - 0,6841 € 4000 Na sklade
Polyetylén HD
24.3 mm
6
S vetracou klapkou
0,2417 € - 0,4778 € 7000 Na sklade
Polyetylén LD
25.4 mm
1
Bez vetracej klapky
0,2176 € - 0,457 € 11600 Na sklade
Polyetylén LD
21.7 mm
1
S vetracou klapkou
0,1963 € - 0,2126 € 600 Na sklade
Polyetylén LD
21.7 mm
1
Bez vetracej klapky
  • z/zo 2
Zátka na ventily plynových fliaš Polyetylén LD Žltá

10073025

Cenové rozpätie
0,1878 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
92500 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    2
Zátka na ventily plynových fliaš Polyetylén LD Žltá

10073285

Cenové rozpätie
0,3172 € - 0,3172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    4
Krytka na ventily plynových fliaš 38.0 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

10074299

Cenové rozpätie
1,1141 € - 0,5603 €

Úroveň zásob
2235 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.0 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    5
Krytka na ventily plynových fliaš 21.8 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10072073

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
78100 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.8 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 28.0 mm Bez vetracej klapky Polyetylén HD Žltá

10074718

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    6
Krytka na ventily plynových fliaš 26.4 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10073032

Cenové rozpätie
0,5167 € - 0,246 €

Úroveň zásob
19225 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.4 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 25.0 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10072110

Cenové rozpätie
0,4898 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    3
Krytka na ventily plynových fliaš 21.8 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

10073070

Cenové rozpätie
0,2977 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
385600 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.8 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 35.0 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

10074282

Cenové rozpätie
1,12 € - 0,5632 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    35.0 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    5
Krytka na ventily plynových fliaš 24.3 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

10073063

Cenové rozpätie
0,4838 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
96995 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.3 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 30.0 mm S vetracou klapkou Polyetylén HD Žltá

10074336

Cenové rozpätie
0,704 € - 0,704 €

Úroveň zásob
1617 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    6
Krytka na ventily plynových fliaš 30.0 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

10073605

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    5
Krytka na ventily plynových fliaš 24.3 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10073056

Cenové rozpätie
0,2144 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.3 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 30.0 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10073599

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    5
Krytka na ventily plynových fliaš 26.4 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

10073049

Cenové rozpätie
0,5943 € - 0,283 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.4 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 21.8 mm S vetracou klapkou Polyetylén HD Žltá

10074305

Cenové rozpätie
0,6812 € - 0,6812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.8 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    6
Krytka na ventily plynových fliaš 24.3 mm S vetracou klapkou Polyetylén HD Žltá

10074329

Cenové rozpätie
0,6841 € - 0,6841 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.3 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    6
Krytka na ventily plynových fliaš 25.4 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10072080

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 21.7 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

10073278

Cenové rozpätie
0,457 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
11600 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.7 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 21.7 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10087473

Cenové rozpätie
0,2126 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.7 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1