Menu Hľadať

Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Prírodná

Tento nastaviteľný trecie pánty sa používa, keď nie je potrebné držať dvere v otvorenej polohe. Vhodné pre dvere otvárajúce sa horizontálne aj vertikálne. Poskytuje odolnosť voči pohybu a zabraňuje náhlemu uzavretiu.
Nový kód produktu:

10273678

Starý kód produktu:

493480

44 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 102,8696 €
50 + 55,2296 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

102,87 €

1 x 102,8696 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálny krútiaci moment 5.00 Nm
Celková dĺžka 65.0 mm
Celková šírka 55.0 mm
Nastaviteľný krútiaci moment Nastaviteľná
Spôsob uchytenia M6 Male
Stlačenie montážneho otvoru Okrúhle
Tvar montážneho otvoru Okrúhle
Počet montážnych otvorov 4
Typ Pin Adjustment
Dokončiť Bezfarebne eloxované
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás