Menu Hľadať

Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm POM Biela

Tento nastaviteľný trecie pánty sa používa, keď nie je potrebné držať dvere v otvorenej polohe. Vhodné pre dvere otvárajúce sa horizontálne aj vertikálne. Poskytuje odolnosť voči pohybu a zabraňuje náhlemu uzavretiu.
Nový kód produktu:

10366882

Starý kód produktu:

274204350005

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 6,557 €
50 - 99 6,0449 €
100 + 5,5471 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

65,57 €

10 x 6,557 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 43.0 mm
Celková šírka 36.5 mm
Nastaviteľný krútiaci moment Nastaviteľná
Spôsob uchytenia Screw
Stlačenie montážneho otvoru Okrúhle
Tvar montážneho otvoru Okrúhle
Počet montážnych otvorov 4
Typ Adjustable Friction Hinge
Materiál tela POM
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás