Menu Hľadať

Trecie pánty 45.0 mm 38.0 mm Polyamid Čierna

Tento nastaviteľný trecie pánty sa používa, keď nie je potrebné držať dvere v otvorenej polohe. Vhodné pre dvere otvárajúce sa horizontálne aj vertikálne. Poskytuje odolnosť voči pohybu a zabraňuje náhlemu uzavretiu.
Nový kód produktu:

20065799

Starý kód produktu:

239920

510 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 99 7,1796 €
100 - 499 5,1283 €
500 + 4,6154 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

35,90 €

5 x 7,1796 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálny krútiaci moment 0.80 Nm
Celková dĺžka 45.0 mm
Celková šírka 38.0 mm
Nastaviteľný krútiaci moment Nastaviteľná
Stlačenie montážneho otvoru Okrúhle
Tvar montážneho otvoru Zahĺbený priechodný otvor
Počet montážnych otvorov 4
Typ Adjustable
Materiál tela PA
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás