Menu Hľadať

Trecie pánty 35.0 mm 30.0 mm Hliník Čierna

Tento nastaviteľný trecie pánty sa používa, keď nie je potrebné držať dvere v otvorenej polohe. Vhodné pre dvere otvárajúce sa horizontálne aj vertikálne. Poskytuje odolnosť voči pohybu a zabraňuje náhlemu uzavretiu.
Nový kód produktu:

10352878

Starý kód produktu:

1501222

43 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 31,2022 €
50 + 14,8582 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

31,20 €

1 x 31,2022 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálny krútiaci moment 1.00 Nm
Celková dĺžka 35.0 mm
Celková šírka 30.0 mm
Spôsob uchytenia Screw
Stlačenie montážneho otvoru Okrúhle
Tvar montážneho otvoru Okrúhle
Počet montážnych otvorov 4
Typ Leaf Hinge
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás