Menu Hľadať

Vypuklá Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753993

Starý kód produktu:

20753993

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 20.0 mm
H 15.5 mm
h 9.5 mm
Minimálna hrúbka panela 1.0 mm
Maximálna hrúbka panela 2.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Farba Čierna
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás