Menu Hľadať

Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 8.0 mm 35.0 mm Polyamid 6 Čierna

Kruhový organizér optických vlákien s polomerom 35 mm je možné naskrutkovať. Možno ho aj stohovať pomocou stohovacieho stĺpika EFA04-53-ASS alebo montovať nad dosku pomocou EFA04-27-ASS, zachytí 15 m vlákna s veľkosťou 900 mikrónov.
Nový kód produktu:

10312865

Starý kód produktu:

EFA04-76-001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 5,4902 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

549,02 €

100 x 5,4902 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Obsahuje 35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Spôsob montáže Skrutka
Typ 2
Rozmer otvoru zahĺbenia 4.6 mm
Celková výška 8.0 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Maximálna úložná veľkosť 15.0 m of 900.0 Micron Fibre
Počet montážnych otvorov 8
Množstvo v balení 100
Polomer 35.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás