Menu Hľadať

Závesy HVAC 120.0 mm 100.0 mm Tlakovo liaty zinok Čierna

HVAC hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. They can be used for plain and flush mounted heavy doors. 180 degree hinge rotation angle.
Nový kód produktu:

20126469

Starý kód produktu:

80012001E

237 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 17,1104 €
20 - 99 12,2218 €
100 + 10,9996 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

17,11 €

1 x 17,1104 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 120.0 mm
Celková hrúbka 20.5 mm
Celková šírka 100.0 mm
Dokončiť Práškované
Materiál čapu Oceľ
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás