20796464
20796464
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 + | 6,7068 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stlačenie montážneho otvoru | Okrúhle |
|---|---|
| Spôsob montáže | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Celková dĺžka | 95.0 mm |
| Celková dĺžka | 3.74 in |
| Celková hrúbka | 0.551 in |
| Celková hrúbka | 14.0 mm |
| Celková šírka | 1.969 in |
| Celková šírka | 50.0 mm |
| Materiál jazýčka | Zamak ZNAL4CU1 |
| Dokončiť | Pochrómované |
| Typ/prevedenie závesu | HVAC Adjustable Hinge |
| Materiál západky | Zamak ZNAL4CU1 |
| Počet montážnych otvorov | 4 |
| Materiál čapu | Nehrdzavejúca oceľ |
| Priemer montážneho otvoru | 4.2 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.165 in |
| Commodity Code | 8302100090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku