10376386
429012500002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 1,9344 € |
| 250 - 999 | 0,8477 € |
| 1000 + | 0,6599 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 25.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.984 in |
| Výška hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.472 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Dĺžka závitu | 40.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.575 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Typ/prevedenie drážky | Krídlo |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Dĺžka pod hlavou | 40.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.575 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Štandardné | UL |
| Štandardné | RoHs |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku